Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Реле времени электромеханическое IH 60МИН 1К БЕЗ З.Х.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IH
    краткое название устройства
    IH
    тип устройства или его аксессуаров
    Механическое реле времени
    количество каналов
    1
    доступные функции
    Время ручного переключения
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    тип нагрузки
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 1100 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 1100 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 2 x 100 W )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 2 x 58 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 100 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 100 W )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 40 W )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 58 W )
    продолжительность цикла
    60 мин.
    точность измерения
    +/- 1 с/сутки
    макс. количество коммутаций
    48 вкл. - 48 откл.
    мин. длительность интервала
    37,5 с
    тип настройки
    Время ручного переключения
    точность измерения
    +/- 1 с/сутки 20 °C
    потребляемая мощность
    1 В·А
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 1
    4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    ( - 15...10 % ) 230 В переменный ток 50 Гц
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    6
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    присоединения
    Безвинтовые зажимы : 0.5...2.5 мм²
    степень защиты IP
    IP20 B
    ширина
    54 мм
    высота
    90 мм
    глубина
    66 мм
    масса продукта
    0.184 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...55 °C
    степень защиты IP
    Зажимы : IP20 B
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.15
    Размер 459.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.15
    Размер 1.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.07.17
    Размер 1.9 MB
    Дата 28.07.17
    Размер 629.3 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 1.9 MB
    Дата 17.11.17
    Размер 653.3 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.15
    Размер 4 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.09.13
    Размер 54.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.