Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Сумеречный выключатель IC 200 с щитовым датчиком

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IC
    тип устройства или его аксессуаров
    Сумеречное реле
    краткое название устройства
    IC2000
    поставляемое оборудование
    Ячейка распределительного щита
    доступные функции
    Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    количество каналов
    1
    тип нагрузки
    ( 400 В·А )
    Балласт : обычный, ( 1500 В·А )
    Балласт : обычный, ( 2300 В·А )
    Балласт : обычный, ( 2300 В·А )
    Балласт : обычный, ( 2300 В·А )
    Балласт : обычный, ( 400 В·А )
    ( 2300 Вт )
    ( 2300 Вт )
    Балласт : электронный, ( 300 В·А )
    Балласт : электронный, ( 7 x 15 Вт )
    Балласт : электронный, ( 7 x 20 Вт )
    Балласт : электронный, ( 7 x 23 Вт )
    Балласт : электронный, ( 9 x 7 Вт )
    Балласт : электронный, ( 7 x 11 Вт )
    потребляемая мощность
    6 В·А
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    16 А - 250 V переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    изоляционное расстояние
    < 3 mm
    светодиодный индикатор состояния
    Зеленый светодиод : предел достигнут
    Красный светодиод : освещенность ниже предела
    задержка
    >= 60 с ( при замыкании )
    >= 60 с ( при размыкании контакта )
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    5
    регулировка интенсивности света
    2...2000 лк
    присоединения
    X 2 безвинтовые зажимы : <= 2.5 мм²
    класс электрической изоляции
    Класс II
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    65 мм
    масса продукта
    280 г
    способ управления
    Обнаружением яркости
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60529
    EN 60669
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    степень защиты IP
    IP20 B
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.17
    Размер 36.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 1.3 MB
    Дата 21.11.17
    Размер 729.5 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 1.3 MB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.09.13
    Размер 453.5 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.15
    Размер 1.4 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.12
    Размер 53.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.