Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Астрономический сумеречный выключатель IC ASTRO 1КАН

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IC
    тип устройства или его аксессуаров
    Программируемый астрономический сумеречный выключатель
    краткое название устройства
    IC Astro
    количество каналов
    1
    тип батареи
    Литиевая
    тип настройки
    Еженедельное программирование
    доступные функции
    Время автоматического переключения
    Соединение с функциями переключения по времени
    Контролировать путем расчета времени рассвета/заката
    язык
    Датский
    Немецкий
    Английский
    Эстонский
    Финский
    Французский
    Немецкий
    Итальянский
    Латвийский
    Литовский
    Русский
    Шведский
    Украинский
    Турецкий
    совместимость изделий
    Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    точность измерения
    +/- 1 с/сутки
    способ управления
    Путем расчета времени рассвета/заката
    тип нагрузки
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2 x 100 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 6 x 58 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 6 x 58 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 11 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 15 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 20 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 9 x 7 Вт )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 9 x 36 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 250 ВА )
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    3 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 58 W )
    5 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 36 W )
    потребляемая мощность
    3 В·А
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    16 А - 250 V переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    тип дисплея
    Подсвечиваемый ЖК дисплей
    макс. количество коммутаций
    84
    мин. длительность интервала
    1 min
    срок резервного хранения данных
    Сохранение времени и программ в течение 6 лет
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    5
    присоединения
    X 2 безвинтовые зажимы : <= 2.5 мм²
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    65 мм
    масса продукта
    132 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...45 °C
    степень защиты IP
    IP20 B
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.15
    Размер 532.9 KB
    Дата 19.01.15
    Размер 482.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 1.3 MB
    Дата 28.07.17
    Размер 1.3 MB
    Дата 21.11.17
    Размер 657.6 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 1.3 MB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.01.15
    Размер 1.4 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.12
    Размер 54.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.