Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CA2KN40P7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys modèle k, d, SK

TeSys modèle k, d, SK - CA2KN40P7

Реле управления

Изображение CA2KN40P7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys modèle k, d, SK
TeSys modèle k, d, SK - CA2KN40P7
Реле управления

Промежуточное реле 4НО,230В 50/60Гц винтовой зажим

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys CAK
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле управления
    краткое название устройства
    CA2K
    применение контактора
    Цепь управления
    категория применения
    AC-15
    DC-13
    конфигурация главных контактов
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V <= 400 Hz
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    230 V пер. ток 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 50 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    110 А в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG в соответствии с IEC 60947
    10 А gG в соответствии с VDE 0660
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    690 В в соответствии с BS 5424
    690 В в соответствии с IEC 60947
    750 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.34...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.34...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 6 мм
    1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    пределы напряжения цепи управления
    0,8...1,15 Uc при 50 °C находится в состоянии работы
    0,2...0,75 Uc при 50 °C отпускание
    время срабатывания
    10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    10000 цикл/ч
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    2 мс
    потребляемая мощность при срабатывании
    30 В·А в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.5 В·А в 20 °C
    теплоотдача
    1.3 Вт
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    инструкции по завершению срока службы продукта
    0.5 мм
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    высота
    58 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    57 мм
    масса продукта
    0,18 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    VDE 0660
    NF C 63-140
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...80 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
    механическая стойкость
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 1.1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 2.5 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.11.18
    Размер 623.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.