Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BSH0703P11F2A Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0703P11F2A

Сервомоторы

Изображение BSH0703P11F2A Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0703P11F2A

Сервомоторы

Электродвигатель синхронный BSH, вал 70 мм, 2,8 Н

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    8000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    3.1 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 400 В трехфазный
    3.1 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 480 В трехфазный
    2.83 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.8 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    1.1 Н-м для LXM15LU60N4 в 480 В трехфазный
    1.1 Н-м для LXM15LU60N4 в 400 В трехфазный
    1.5 Н-м для LXM15LU60N4 в 230 В трехфазный
    2.23 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    2.83 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    2.83 Н-м для LXM15LD17N4 в 400 В трехфазный
    2.83 Н-м для LXM15LD17N4 в 480 В трехфазный
    2.83 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05AD22N4 в 380...480 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05BD22N4 в 380...480 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.8 Н-м для LXM05CD22N4 в 380...480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    11.3 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 400 В трехфазный
    11.3 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 480 В трехфазный
    5.99 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В однофазный
    7.16 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    10.3 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    7.16 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    10.3 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    7.16 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    10.3 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    3.3 Н-м для LXM15LU60N4 в 480 В трехфазный
    3.3 Н-м для LXM15LU60N4 в 400 В трехфазный
    3.3 Н-м для LXM15LU60N4 в 230 В трехфазный
    6 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный
    5.3 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    5.3 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    5.3 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    7.71 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    7.71 Н-м для LXM15LD17N4 в 400 В трехфазный
    7.71 Н-м для LXM15LD17N4 в 480 В трехфазный
    9.28 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    7.16 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    8.75 Н-м для LXM05AD22N4 в 380...480 В трехфазный
    7.16 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    8.75 Н-м для LXM05BD22N4 в 380...480 В трехфазный
    7.16 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    8.75 Н-м для LXM05CD22N4 в 380...480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    1300 Вт для LXM32.D18N4 6 A в 400 В трехфазный
    1300 Вт для LXM32.D18N4 6 A в 480 В трехфазный
    750 Вт для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    750 Вт для LXM15LD21M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    1250 Вт для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    1300 Вт для LXM15LD17N4 в 400 В трехфазный
    1400 Вт для LXM15LD17N4 в 480 В трехфазный
    1500 Вт для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    350 Вт для LXM15LU60N4 в 230 В трехфазный
    700 Вт для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный
    700 Вт для LXM15LU60N4 в 400 В трехфазный
    750 Вт для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    750 Вт для LXM05AD22N4 в 380...480 В трехфазный
    750 Вт для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    750 Вт для LXM05BD22N4 в 380...480 В трехфазный
    750 Вт для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    750 Вт для LXM05CD22N4 в 380...480 В трехфазный
    750 Вт для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    750 Вт для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    750 Вт для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    950 Вт для LXM15LU60N4 в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    2.23 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    2.44 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 400 В трехфазный
    2.44 Н-м для LXM32.D18N4 6 A при 480 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.4 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В однофазный
    1.12 Н-м для LXM15LU60N4 в 230 В трехфазный
    1.12 Н-м для LXM15LU60N4 в 400 В трехфазный
    1.12 Н-м для LXM15LU60N4 в 480 В трехфазный
    1.8 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    1.96 Н-м для LXM15LD17N4 в 480 В трехфазный
    2 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    2 Н-м для LXM15LD17N4 в 400 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05AD22N4 в 380...480 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05BD22N4 в 380...480 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM05CD22N4 в 380...480 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    2.4 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    номинальная скорость
    5000 об/мин. для LXM32.D18N4 6 A в 400 В трехфазный
    5000 об/мин. для LXM32.D18N4 6 A в 480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM15LD21M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    3000 об/мин. для LXM15LD13M3 в 230 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LU60N4 в 230 В трехфазный
    8000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    8000 об/мин. для LXM15LU60N4 в 480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD22N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD22N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD22N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LD17N4 в 400 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LU60N4 в 400 В трехфазный
    7000 об/мин. для LXM15LD17N4 в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM05AD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05AD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM15LD21M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    LXM15LU60N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LU60N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LU60N4 в 480 V трехфазный
    LXM15LD10N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM15LD10N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LD10N4 в 480 V трехфазный
    LXM15LD21M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LD17N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD22N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05BD22N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05CD22N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM15LD17N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LD17N4 в 480 V трехфазный
    LXM32.D18N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM32.D18N4 в 480 V трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP50 (в базовой комплектации)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    С
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Поворотные угловые соединители
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    4.1 А
    долговременная мощность
    1.7 Вт
    макс. ток Irms
    17 А для LXM05AD17M2
    17 А для LXM05AD17M3X
    17 А для LXM05AD22N4
    17 А для LXM05AD28M2
    17 А для LXM05BD17M2
    17 А для LXM05BD17M3X
    17 А для LXM05BD22N4
    17 А для LXM05BD28M2
    17 А для LXM05CD17M2
    17 А для LXM05CD17M3X
    17 А для LXM05CD22N4
    17 А для LXM05CD28M2
    15.2 А для LXM15LD10N4
    15.2 А для LXM15LD13M3
    15.2 А для LXM15LD17N4
    15.2 А для LXM15LD21M3
    15.2 А для LXM15LU60N4
    17 А для LXM32.D18N4
    максимальный постоянный ток
    17 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    14 мм
    длина вала
    30 мм
    ширина ключа
    20 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    пусковой момент при заторможенном роторе
    3 Н-м (тормоз)
    размер фланца двигателя
    70 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    3
    постоянный момент
    0.78 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    49 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    6
    инерция ротора
    0.81 кг·см²
    активное сопротивление статора
    2.7 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    13 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    4.82 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    400 N в 6000 об/мин
    430 N в 5000 об/мин
    460 N в 4000 об/мин
    510 N в 3000 об/мин
    580 N в 2000 об/мин
    730 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    мощность втягивания тормоза
    12 Вт
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    254 мм
    диаметр центрирующего кольца
    60 мм
    глубина центрирующего кольца
    2.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5.5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    82 мм
    масса продукта
    3,8 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.08.17
    Размер 3.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.08.18
    Размер 950.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.