Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BCPME142S Schneider Electric

Посмотреть все PowerLogic BCPM

PowerLogic BCPM - BCPME142S

Продукты

Изображение BCPME142S Schneider Electric
Посмотреть все PowerLogic BCPM
PowerLogic BCPM - BCPME142S
Продукты

BCPM тип Е на 42 цепи, ТТ 100А, 26мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    PowerLogic
    наименование изделия
    PowerLogic BCPM
    тип устройства или его аксессуаров
    Мульти-схема счетчика энергии
    краткое название устройства
    BCPME
    исполнение
    Advanced + ethernet
    контроль мощности
    Базовые инструменты
    управление энергией
    Суб счетов и распределению затрат
    область применения
    Суб-учет
    анализ качества электроэнергии
    Определение провалов и скачков напряжения
    тип измерений
    Напряжение
    Ток
    Частота
    Активная мощность
    Коэффициент мощности
    Активная энергия
    [Us] номинальное напряжение сети
    90...277 В, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
    частота сети
    60 Hz
    50 Гц
    Дополнительные характеристики
    Тип подключения
    Цепь , 100 Ax 42
    время обновления
    1.8 с
    диапазон измерения напряжения
    90...277 В фазное напряжение
    150...480 В фаза - фаза
    точность измерения
    2 % линия тока 0.25…2 A
    1 % линия тока 2…100 A
    3 % сети тока 1…100 %
    3 % сети тока 2…100 %
    1 % напряжение 90…277 V
    test
    256 обр./цикл
    шаг соединения
    26 мм
    оборудование в комплекте
    42x трансформатор тока
    2x набор кабелей
    протокол порта обмена данными
    SNMP v2
    Modbus RTU
    BACnet IP
    BACnet MS/TP
    Modbus TCP
    коммуникационный порт(ы)
    RS485
    Ethernet
    обмен данными
    Сигнал самого низкого тока
    Сигнал самого высокого тока
    Сигнал высокого тока
    Сигнал о пониженном напряжении
    Сигнал о повышенном напряжении
    Сигнал низкого тока
    Условия эксплуатации
    исполнение выключателя
    Монтаж на панели
    монтажная опора
    Шкаф
    Панель
    относительная влажность
    95 % между 0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    3000 м
    стандарты
    UL 508
    IEC 61036
    EN 61010
    ANSI C12.1
    сертификация
    UL
    ширина
    288 мм
    высота
    146 мм
    масса продукта
    1,5 кг
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.04.18
    Размер 6.2 MB
    Дата 06.09.18
    Размер 54.9 MB
    Дата 08.10.18
    Размер 12.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    0.75 Inch Left CT Strip
    Дата 20.12.17
    Размер 3.1 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 813.2 KB
    Дата 20.12.17
    Размер 6.5 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 4 MB
    BCPM (Solid-Core) MAIN CIRCUIT BOARD - 2 CT Strips
    Дата 20.12.17
    Размер 11.4 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 22.5 MB
    0.75 Inch Right CT Strip
    Дата 20.12.17
    Размер 3.2 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 908.9 KB
    Дата 20.12.17
    Размер 6.5 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 4 MB
    Round Ribbon Cable
    Дата 20.12.17
    Размер 3.1 MB
    Дата 20.12.17
    Размер 311.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.17
    Размер 160.1 KB
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.18
    Размер 486 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.02.18
    Размер 1 MB
    Дата 12.02.18
    Размер 5.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.