Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BCH2MBA533CF5C Schneider Electric

Посмотреть все Lexium 28

Lexium 28 - BCH2MBA533CF5C

Сервомоторы

Изображение BCH2MBA533CF5C Schneider Electric
Посмотреть все Lexium 28
Lexium 28 - BCH2MBA533CF5C
Сервомоторы

Серводвигатель BCH2MBA533CF5C

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BCH2
    Дополнительные характеристики
    максимальная механическая скорость
    5000 об/мин
    [Us] номинальное напряжение питания
    220 В
    число фаз сети
    Однофазный
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    0.54 А
    непрерывный крутящий момент
    0.16 Н.М для LXM26D в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.16 Н.М для LXM26D в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.16 Н.М для LXM28... в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.16 Н.М для LXM28... в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.16 Н.М для LXM28... в 1.2 A, 110 В, однофазный
    долговременная мощность
    50 Вт
    пиковый пусковой момент
    0.48 Н.м для LXM26D в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.48 Н.м для LXM26D в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.48 Н.м для LXM28... в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.48 Н.м для LXM28... в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.48 Н.м для LXM28... в 1.2 A, 110 В, однофазный
    номинальная выходная мощность
    50 Вт для LXM26D в 0.64 A, 220 В, однофазный
    50 Вт для LXM26D в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    50 Вт для LXM28... в 0.64 A, 220 В, однофазный
    50 Вт для LXM28... в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    50 Вт для LXM28... в 1.2 A, 110 В, однофазный
    номинальный вращательный момент
    0.16 Н.м для LXM26D в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.16 Н.м для LXM26D в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.16 Н.м для LXM28... в 0.64 A, 220 В, однофазный
    0.16 Н.м для LXM28... в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    0.16 Н.м для LXM28... в 1.2 A, 110 В, однофазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM26D в 0.64 A, 220 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM26D в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 0.64 A, 220 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 0.64 A, 220 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 1.2 A, 110 В, однофазный
    макс. ток Irms
    1.77 A для LXM28... в 0.05 кВт, 220 В
    1.77 A для LXM28... в 0.05 кВт, 110 В
    максимальный постоянный ток
    0.59 А
    совместимость продукта
    LXM26D сервопривод двигатель в 0.05 кВт, 220 В, трехфазный
    LXM26D сервопривод двигатель в 0.05 кВт, 220 В, однофазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.05 кВт, 220 В, однофазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.05 кВт, 220 В, трехфазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.05 кВт, 110 В, однофазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    диаметр вала
    8 мм
    длина вала
    25 мм
    ширина ключа
    3 мм
    тип обратной связи
    20 бит однообортный датчик
    тормоз
    С
    пусковой момент при заторможенном роторе
    0.32 Н.м для встроенный
    монтажная опора
    Азиатский стандартный фланец
    размер фланца двигателя
    40 мм
    электрическое соединение
    Свободное
    постоянный момент
    0.3 Н.м/А в 20 °C
    константа противо-ЭДС
    18 V/krpm в 20 °C
    инерция ротора
    0.055 кг·см²
    активное сопротивление статора
    31 Ohm в 20 °C
    индуктивность статора
    24.7 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    0.8 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    85 Н 3000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    40 Н
    мощность втягивания тормоза
    4.35 Вт
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    112 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    1
    диаметр центрирующего кольца
    30 мм
    глубина центрирующего кольца
    3 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    4.5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    46 мм
    расстояние между буртиком вала и фланцем
    3 мм
    масса продукта
    0,6 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
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
    Дата 31.10.18
    Размер 5.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.07.16
    Размер 7.9 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 11.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.01.16
    Размер 317.1 KB
    Дата 11.05.17
    Размер 115.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.08.18
    Размер 665.9 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.