Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BC650-RS Schneider Electric

Посмотреть все ИБП серии Back-UPS

ИБП серии Back-UPS - BC650-RS

Изображение BC650-RS Schneider Electric
Посмотреть все ИБП серии Back-UPS
ИБП серии Back-UPS - BC650-RS

ИБП APC Back-UPS 650 ВА, резервный с розетками Schuko

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Back-UPS 650 ВА, резервный с розетками Schuko
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Монголия , Российская Федерация , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    390 Ватты / 650 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    390 Ватты / 650 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    режим ожидания
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (1) Schuko CEE 7 (Surge Protection) , (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
    Длина шнура
    1.16 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 266 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    160 - 278V
    Максимальный входной ток
    3 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    7 A
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    8 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC110
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    273 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    200.0 mm
    Максимальная ширина
    115.0 mm
    Максимальная глубина
    256.0 mm
    Масса нетто
    5.8 kg
    Масса брутто
    6.6 kg
    Высота в упаковке
    344.0 mm
    Ширина в упаковке
    200.0 mm
    Глубина в упаковке
    279.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EAC
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS BC650-RS Specification Sheet
    Дата 23.02.16
    Размер 206.5 KB
    Дата 23.02.16
    Размер 691 KB
    APC Back-UPS 650
    Дата 19.02.17
    Размер 307.4 KB
    Дата 19.02.17
    Размер 695.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    APC Back-UPS 500VA, 550VA, 650VA, AVR, 230V, and 500VA, 650VA non-AVR
    Дата 26.02.16
    Размер 2.9 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 735.1 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 259.4 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 135.2 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.17
    Размер 404.8 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Product Environmental Profile 1 for Back-UPS
    Дата 18.05.17
    Размер 460.6 KB
    Дата 18.05.17
    Размер 460.6 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.16
    Размер 148.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.