Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP8858 Schneider Electric

Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения

Измерительные БРП стоечного исполнения - AP8858

Изображение AP8858 Schneider Electric
Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения

Измерительные БРП стоечного исполнения - AP8858

Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (18) C13 и (2) C19

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая стоечными измерительными блоками распределения питания потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Измерительные стоечные блоки распределения питания дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров стоечного измерительного блока распределения питания через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
    Название модели
    Стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 20 A/208 В, 16 A/230 В, (18) C13 и (2) C19
    Включает
    руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Руководство по технике безопасности , Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    100V , 200V , 208V , 230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    16 A
    Выходные соединения
    (18) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (2) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Постоянно включенные розетки
    0
    Защита от перегрузки
    Нет
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    200V , 208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
    16 A
    Тип входного соединения
    IEC-320 C20
    Число сетевых шнуров
    0
    Acceptable Input Voltage
    100-240 ВАC
    Максимальный ток в линии на фазу
    0 A
    Максимальный входной ток на фазу
    20 A
    Нагрузочная способность
    0 VA
    Физические
    Масса нетто
    2.93 kg
    Максимальная высота
    902.0 mm
    Максимальная ширина
    56.0 mm
    Максимальная глубина
    44.0 mm
    Масса брутто
    4.2 kg
    Высота в упаковке
    1124.0 mm
    Ширина в упаковке
    162.0 mm
    Глубина в упаковке
    107.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CSA C22.2 № 60950 , IEC 60950 , METI Denan , UL 60950-1 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
    Информация о батарее
    Информация о батарее
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.02.17
    Размер 58.4 KB
    Дата 02.07.17
    Размер 1.1 MB
    Дата 25.09.17
    Размер 122.1 KB
    Дата 15.12.17
    Размер 302.3 KB
    Дата 26.04.18
    Размер 460.5 KB
    Дата 13.06.18
    Размер 873.4 KB
    Дата 15.06.18
    Размер 115.9 KB
    Дата 21.06.18
    Размер 1.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AP8858, EU3, NA3_Visio Stencil - Rack PDU 2G Metered Zero U
    AP8858 - Rack PDU, Metered, ZeroU, 20A 208V, 16A 230V
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 2.5 MB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.17
    Размер 872.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DENAN approval for <125 V input PDU
    Дата 07.05.16
    Размер 846.3 KB
    Дата 07.05.16
    Размер 846.7 KB
    Дата 04.08.15
    Размер 34 KB
    Дата 17.02.17
    Размер 1.2 MB
    E177299-A17-UL Notice of Authorization - NextGen AP8xxx and DELL6xxx rPDU
    ACMA Supplier's DoC - Rack Power Distribution Units
    NBK270117-JP1042B - DENAN PSE Approval Multiple Socket Outlet rPDU
    Дата 11.07.17
    Размер 588.8 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 201.5 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 140 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 653.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.06.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 02.07.18
    Размер 964.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 303.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 366.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.