Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP7850B Schneider Electric

Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения

Измерительные БРП стоечного исполнения - AP7850B

Изображение AP7850B Schneider Electric
Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения
Измерительные БРП стоечного исполнения - AP7850B

Стоечный БРП, измерительный, монтируемый без занятия U-позиций, 10 А, 230 В, розетки: (16) C13

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Стоечный БРП, измерительный, монтируемый без занятия U-позиций, 10 А, 230 В, розетки: (16) C13
    Включает
    Скобы для фиксации кабельных соединений , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Комплект для монтажа без применения инструментов
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    10 A
    Выходные соединения
    (16) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Защита от перегрузки
    Нет
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    200V , 208V , 230V
    Входная частота
    47 – 63 Гц
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    3.05 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Acceptable Input Voltage
    200-250 ВАC
    Максимальный ток в линии на фазу
    10 A
    Физические
    Масса нетто
    3.07 kg
    Максимальная высота
    1245.0 mm
    Максимальная ширина
    56.0 mm
    Максимальная глубина
    44.0 mm
    Масса брутто
    3.98 kg
    Высота в упаковке
    2134.0 mm
    Ширина в упаковке
    387.0 mm
    Глубина в упаковке
    323.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , GOST , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.11.18
    Размер 299.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AP7850B - Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16)C13
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 46.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 97.8 KB
    Дата 14.10.18
    Размер 91 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 166 KB
    Листовка
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Reference for Next Generation AP7000 Series Metered and Switched Rack PDUs
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.