Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP7586 Schneider Electric

Посмотреть все Стоечный БРП базового уровня

Стоечный БРП базового уровня - AP7586

Изображение AP7586 Schneider Electric
Посмотреть все Стоечный БРП базового уровня
Стоечный БРП базового уровня - AP7586

Удлинитель к стоечному БРП, базовый, 2U, 32 А, 230 В, розетки: (4) IEC 309-32

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Удлинитель к стоечному БРП, базовый, 2U, 32 А, 230 В, розетки: (4) IEC 309-32
    Включает
    руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    32 A
    Выходные соединения
    (4) IEC 309 (Battery Backup)
    Постоянно включенные розетки
    0
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    200V , 208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное
    Длина шнура
    8.53 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Максимальный ток в линии на фазу
    0 A
    Максимальный входной ток на фазу
    32 A
    Нагрузочная способность
    7360 VA
    Физические
    Масса нетто
    4.1 kg
    Максимальная высота
    89.0 mm
    Максимальная ширина
    437.0 mm
    Максимальная глубина
    89.0 mm
    Масса брутто
    5.0 kg
    Высота в упаковке
    152.0 mm
    Ширина в упаковке
    521.0 mm
    Глубина в упаковке
    521.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Basic Rack PDU 32 A 2 U, 230 V (Manual)
    Дата 19.02.17
    Размер 633.3 KB
    Дата 19.02.17
    Размер 635.1 KB
    Дата 20.02.17
    Размер 517.9 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 2.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.07.13
    Размер 1.5 MB
    Дата 14.10.18
    Размер 85.2 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 166 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 266.7 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Basic Rack PDUs
    Дата 01.03.17
    Размер 415.3 KB
    Дата 01.03.17
    Размер 415.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.