Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP7551 Schneider Electric

Посмотреть все Стоечный БРП базового уровня

Стоечный БРП базового уровня - AP7551

Изображение AP7551 Schneider Electric
Посмотреть все Стоечный БРП базового уровня
Стоечный БРП базового уровня - AP7551

Стоечный БРП, базовый, монтируемый без занятия U-позиций, 16 А, 230 В, розетки: (20) C13 и (4) C19; IEC309

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Стоечный БРП, базовый, монтируемый без занятия U-позиций, 16 А, 230 В, розетки: (20) C13 и (4) C19; IEC309
    Включает
    руководство по инсталляции , Комплект для монтажа без применения инструментов
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    16 A
    Выходные соединения
    (20) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    200V , 208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    IEC 309 16 A 2Ф+З
    Длина шнура
    0.91 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Максимальный входной ток на фазу
    16 A
    Нагрузочная способность
    3680 VA
    Физические
    Масса нетто
    4.87 kg
    Максимальная высота
    1619.0 mm
    Максимальная ширина
    56.0 mm
    Максимальная глубина
    44.0 mm
    Масса брутто
    5.77 kg
    Высота в упаковке
    2134.0 mm
    Ширина в упаковке
    152.0 mm
    Глубина в упаковке
    127.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , GOST , IRAM , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Basic Rack PDU AP7551 (Manual Addendum)
    Дата 19.02.17
    Размер 81.2 KB
    Дата 19.02.17
    Размер 81.1 KB
    Дата 02.07.18
    Размер 458.5 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 2.5 MB
    Дата 12.06.18
    Размер 72.7 KB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Basic Rack PDU 1-Phase 230 V, 16 A (Manual)
    Дата 18.02.17
    Размер 663.2 KB
    Дата 18.02.17
    Размер 660.6 KB
    Дата 18.02.17
    Размер 400.2 KB
    Дата 11.06.18
    Размер 74.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.17
    Размер 787.6 KB
    Дата 11.07.17
    Размер 588.8 KB
    Дата 14.10.18
    Размер 85.2 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 21.11.18
    Размер 166 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.03.17
    Размер 266.7 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Basic Rack PDUs
    Дата 01.03.17
    Размер 415.3 KB
    Дата 01.03.17
    Размер 415.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.