Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP7155B Schneider Electric

Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения

Измерительные БРП стоечного исполнения - AP7155B

Изображение AP7155B Schneider Electric
Посмотреть все Измерительные БРП стоечного исполнения
Измерительные БРП стоечного исполнения - AP7155B

Проходной амперметр, 32 А, 230 В, IEC309-32A, 2 фазы + земля

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Проходной амперметр, 32 А, 230 В, IEC309-32A, 2 фазы + земля
    Включает
    Компакт-диск с документацией , Кабель для конфигурирования через порт RS-232 , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    32 A
    Выходные соединения
    (1) IEC 309 32A (2P+E) (Battery Backup)
    Постоянно включенные розетки
    1
    Защита от перегрузки
    Нет
    Длина шнура
    3
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    IEC 309 32 A 2Ф+З
    Длина шнура
    0.91 метры
    Число сетевых шнуров
    1
    Acceptable Input Voltage
    220-250 ВАC
    Максимальный ток в линии на фазу
    32 A
    Максимальный входной ток на фазу
    32 A
    Нагрузочная способность
    7360 VA
    Физические
    Масса нетто
    2.25 kg
    Максимальная высота
    44.0 mm
    Максимальная ширина
    178.0 mm
    Максимальная глубина
    140.0 mm
    Масса брутто
    2.89 kg
    Высота в упаковке
    246.0 mm
    Ширина в упаковке
    330.0 mm
    Глубина в упаковке
    185.0 mm
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -5 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -25 - 65 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , C-tick , CE , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
    Информация о батарее
    Информация о батарее
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.17
    Размер 307.2 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AP7155B - In-Line Current Meter,32A, 230V, IEC309-32A, 2P+E
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.02.17
    Размер 67.3 KB
    Дата 18.02.17
    Размер 154.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 668.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.