Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP5719 Schneider Electric

Посмотреть все Стоечные ЖК-консоли

Стоечные ЖК-консоли - AP5719

Изображение AP5719 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры (раскладка английская – США), мыши и ЖК-монитора.
    Название модели
    Стоечная ЖК-консоль APC 19"
    Включает
    Сетевой шнур C13–C14 , Компакт-диск с документацией , Кабель для обновления прошивки , руководство по инсталляции , Шнур питания NEMA 5-15 , Кабель PS/2 для коммутатора консоли , Крепеж для установки в стойку , Комплект для установки в стойку, для одного пользователя , KVM-кабель USB , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    100V , 240V
    Входная частота
    50/60 Hz
    Поддерживаемое аппаратное обеспечение
    Размеры панели
    19
    Шаг точки
    0.26
    Типа трекбола
    Сенсорная панель PS/2 , USB-мышь
    Потребление энергии ЖК-дисплеем
    19 W
    Физические
    Масса нетто
    17.4 kg
    Максимальная высота
    44.0 mm
    Максимальная ширина
    482.0 mm
    Максимальная глубина
    665.0 mm
    Масса брутто
    20.99 kg
    Высота в упаковке
    152.0 mm
    Ширина в упаковке
    673.0 mm
    Глубина в упаковке
    826.0 mm
    Минимальная глубина монтажа
    26.77
    Максимальная глубина монтажа
    41.33
    Высота аппаратурной стойки
    1 U
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 60950 , FCC Part 15 Class A , IEC 60950 , Министерство промышленности Канады , KCC , NOM , Зарегистрировано UL , VCCI Class A , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.04.17
    Размер 450.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.09.13
    Размер 84.8 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 2.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.08.15
    Размер 1.7 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 470.3 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 653.4 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 249.5 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 1.1 MB
    Дата 13.06.18
    Размер 338 KB
    Дата 13.06.18
    Размер 39.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 364 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.06.14
    Размер 775.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.