Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP5635 Schneider Electric

Посмотреть все Переключатели КММ

Переключатели КММ - AP5635

Изображение AP5635 Schneider Electric
Посмотреть все Переключатели КММ
Переключатели КММ - AP5635

Серверный модуль APC KVM PS/2 VM — 14 дюймов (36 см)

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Серверный модуль Virtual Media для видеоинтерфейса VGA, USB-интерфейса Virtual Media и PS/2-интерфейса клавиатуры и мыши.
    Название модели
    Серверный модуль APC KVM PS/2 VM — 14 дюймов (36 см)
    Стандартное время поставки
    До исчерпания запасов на складе
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Число портов
    1
    Физические
    Масса нетто
    0.15 kg
    Максимальная высота
    19.0 mm
    Максимальная ширина
    95.0 mm
    Максимальная глубина
    235.0 mm
    Масса брутто
    0.15 kg
    Высота в упаковке
    19.0 mm
    Ширина в упаковке
    96.0 mm
    Глубина в упаковке
    235.0 mm
    Соединитель A
    USB-A (USB 2.0)
    Соединитель B
    HighDensity15 (VGA-монитор)
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 50 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    20 - 80 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -20 - 50 °C
    Относительная влажность хранения
    5 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , CSA C22.2 № 60950-1-03 , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 60950 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , FCC Part 15 Class A , GOST , ICES-003 , IEC 60950 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , IRAM , Министерство промышленности Канады , UL 60950-1 , Зарегистрировано UL , VCCI Class A , Зарегистрировано cUL
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.18
    Размер 49 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 26.9 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 97.8 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.