Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AP5017R Schneider Electric

Посмотреть все Стоечные ЖК-консоли

Стоечные ЖК-консоли - AP5017R

Изображение AP5017R Schneider Electric
Посмотреть все Стоечные ЖК-консоли
Стоечные ЖК-консоли - AP5017R

Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Kупить
    Обзор
    Включает
    Рычаг для автоматической укладки кабелей , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
    Стандартное время поставки
    До исчерпания запасов на складе
    Поддерживаемое аппаратное обеспечение
    Размеры панели
    432 mm
    Шаг точки
    0.3
    блок питания ЖК-дисплея
    ~90-264 В 50/60 Гц
    Цвета дисплея
    16
    Типа трекбола
    Сенсорная панель PS/2
    Физические
    Масса нетто
    14.77 кг
    Максимальная высота
    44 mm
    Максимальная ширина
    476 mm
    Максимальная глубина
    556 mm
    Масса брутто
    19.77 кг
    Высота в упаковке
    241 mm
    Ширина в упаковке
    603 mm
    Глубина в упаковке
    826 mm
    Высота аппаратурной стойки
    1 U
    Цвет
    Черный
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , C-tick , CE , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 60950 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IEC 60950 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rack LCD Monitor Keyboard Mouse (Manual)
    Дата 01.03.17
    Размер 1.1 MB
    Дата 01.03.17
    Размер 1.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 26.9 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 97.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.