Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AK5PC13 Schneider Electric

Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5PC13

Шины, подключаемые на горячую

Изображение AK5PC13 Schneider Electric
Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy
Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5PC13
Шины, подключаемые на горячую

Съемный силовой разъем 16А,3ф,д=200мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    HK
    тип устройства или его аксессуаров
    Штепсельный разъем
    описание полюсов
    3P
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А
    I²t при включении
    100000 А²·с
    кол-во точек
    2
    количество кабелей
    3 кабель (-и) 2,5 мм²
    длина кабеля
    0.2 м
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В в соответствии с UL
    690 В в соответствии с IEC 60439-1
    600 В в соответствии с CSA
    пиковый ток
    25 кА
    ширина
    18 мм
    высота
    45.5 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    0.04 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60439
    сертификация продукта
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.01.17
    Размер 33.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LINERGY HK PRISE 2M CABLE
    Дата 09.12.14
    Размер 356.7 KB
    Дата 09.12.14
    Размер 564.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy HK - AK5JB - AK5PC - AK5PA
    Дата 18.12.17
    Размер 3.3 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.