Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AK5PC12PH Schneider Electric

Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5PC12PH

Шины, подключаемые на горячую

Изображение AK5PC12PH Schneider Electric
Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy
Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5PC12PH
Шины, подключаемые на горячую

Съёмный силовой разъем AK5 - 2P

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    HK
    тип устройства или его аксессуаров
    Штепсельный разъем
    описание полюсов
    2P
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    16 А
    I²t при включении
    100000 А²·с
    кол-во точек
    1
    количество кабелей
    2 кабель (-и) 2,5 мм²
    длина кабеля
    0.2 м
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В в соответствии с UL
    690 В в соответствии с IEC 60439-1
    600 В в соответствии с CSA
    пиковый ток
    25 кА
    ширина
    9 мм
    высота
    45.5 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    0,035 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60439
    сертификация продукта
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.01.17
    Размер 33.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LINERGY HK PRISE
    Дата 09.12.14
    Размер 276.1 KB
    Дата 09.12.14
    Размер 409.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy HK - AK5JB - AK5PC - AK5PA
    Дата 18.12.17
    Размер 3.3 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.