Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение AK5JB145 Schneider Electric

Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5JB145

Шины, подключаемые на горячую

Изображение AK5JB145 Schneider Electric
Посмотреть все Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy
Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy - AK5JB145
Шины, подключаемые на горячую

4-х полюсовая система сборных шин д=560 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    HK
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборная шина
    область применения
    Распределение
    кол-во отводов
    24
    длина шины
    560 мм
    ширина шкафа/ячейки
    800 mm
    тип сети
    Переменный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    160 А в 35 °C
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    400 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, наход. под напряжением) в соответствии с IEC 60439-1
    480 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, наход. под напряжением) в соответствии с CSA
    480 V (присоединение и отсоединение модулей без нагрузки к шине, наход. под напряжением) в соответствии с UL
    600 В (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с CSA
    600 В (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с UL
    690 V (присоединение и отсоединение модулей при отключенном питании) в соответствии с IEC 60439-1
    количество проводников
    4
    Дополнительные характеристики
    ширина шины
    40 mm
    ширина
    80 мм
    глубина
    84 мм
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В в соответствии с UL
    690 В в соответствии с IEC 60439-1
    600 В в соответствии с CSA
    пиковый ток
    25 кА
    I²t при включении
    10000000 ². Ы
    типы реализуемых защит
    Предохранители аМ (In = 160 А, Isc = 100 кА, Ie = 160 А)
    Предохранители gF (In = 160 А, Isc = 100 кА, Ie = 160 А)
    Автом. выключатель NS160H (In = 160 А, Isc = 36 кА, Ie = 160 А)
    Автом. выключатель NS160H (In = 160 А, Isc = 70 кА, Ie = 160 А)
    присоединения
    Разъем, 2.5...70 мм² гибкий кабель с кабельный наконечник
    Разъем, 2.5...70 мм² жесткий кабель
    момент затяжки
    10 Н-м
    монтажное положение
    Горизонт. монтаж
    Вертикальный монтаж используя боковой стопор AK5BT01 на монтажных платах AK5PA
    огнестойкость
    V0 в соответствии с UL 94
    масса продукта
    1.1 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60439
    сертификация продукта
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    степень защиты IP
    IPxx B в соответствии с IEC 60529
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.01.17
    Размер 33.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LINERGY HK JDB 4P 160A
    Дата 09.12.14
    Размер 148.8 KB
    Дата 09.12.14
    Размер 557.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy HK - AK5JB - AK5PC - AK5PA
    Дата 18.12.17
    Размер 3.3 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 8 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.