Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A9N61511 Schneider Electric

Посмотреть все C60H-DC

C60H-DC - A9N61511

миниатюрные автоматические выключатели

Изображение A9N61511 Schneider Electric
Посмотреть все C60H-DC
C60H-DC - A9N61511
миниатюрные автоматические выключатели

Автоматический выключатель C60H-DC 1П 16А C 250В DC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 C60H-DC
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C60H-DC
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    16 А в 25 °C
    тип сети
    Постоянный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А в соответствии с EN 60947-2
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V постоянный ток
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    15 кА 75 % x Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    15 кА 75 % x Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    4.5 кА 75 % x Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    4.5 кА 75 % x Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    7.5 кА 75 % x Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    7.5 кА 75 % x Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-2
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Стандартный верхняя или нижняя
    шаг 9 мм
    2
    масса продукта
    0.128 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    6000 циклы - 250 V постоянный ток
    3000 циклы - 250 V постоянный ток
    возможность блокировки
    Блокируется навесным замком
    описание параметров блокировки
    В положении О
    момент затяжки
    2.5 Н-м верхняя или нижняя силовая цепь
    защита от замыканий на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN 60947-2
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-2
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.02.12
    Размер 875.7 KB
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P
    Дата 01.02.12
    Размер 101.1 KB
    Дата 01.02.12
    Размер 492.9 KB
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC
    Дата 26.07.13
    Размер 266.4 KB
    Дата 26.07.13
    Размер 495.8 KB
    Дата 22.01.19
    Размер 136.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 316.9 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.18
    Размер 91.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.