Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A9N26963 Schneider Electric

Посмотреть все iDPN Vigi

iDPN Vigi - A9N26963

Электрические вспомогательные устройства

Изображение A9N26963 Schneider Electric
Посмотреть все iDPN Vigi
iDPN Vigi - A9N26963
Электрические вспомогательные устройства

Расцепитель iMNS 230В для iDPN N, DPN N VIGI

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    Clario
    Librio
    Prodis
    тип устройства или его аксессуаров
    Размыкание по минимальному напряжению
    краткое название устройства
    MNs
    напряжение цепи управления
    220...240 V пер. ток 50/60 Hz
    способ управления
    С задержкой
    шаг 9 мм
    2
    совместимость изделий
    C40
    C60
    DT40
    IDPN
    DT60
    C120
    DPN Vigi
    ITG40
    IDc
    ID C40
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Acti 9: Acti 9 iDPN
    Acti 9: Acti 9 DT40
    Acti 9: Acti 9 C40
    Acti 9: Acti 9 IDc
    Acti 9: Acti 9 ID C40
    Acti 9: Acti 9 ITG40
    Acti 9: Acti 9 C120
    Acti 9: Acti 9 C60H-DC
    Acti 9: Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9: Acti 9 C60PV-DC
    Acti 9: Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9: Acti 9 DT60
    Acti 9: Acti 9 ID
    Acti 9: Acti 9 DPN
    локальная индикация
    Индикатор действия
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    высота
    82.5 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    73.5 мм
    масса продукта
    66 g
    цвет
    Белый
    присоединения
    Клеммный блок с винтовыми зажимами нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Клеммный блок с винтовыми зажимами нижний 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий с наконечником
    Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
    длина зачистки проводов
    9 mm bottom
    момент затяжки
    1 Н-м нижний
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MX Shunt trip; Voltage release MN/MSU
    Дата 31.01.12
    Размер 19.2 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 276 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 1.2 MB
    Дата 31.01.12
    Размер 44.6 KB
    Дата 31.01.12
    Размер 145.1 KB
    MX Shunt trip; Voltage release MN/MSU
    Дата 09.04.12
    Размер 104 KB
    Дата 09.04.12
    Размер 309.3 KB
    VOLTAGE RELEASE MNX GHOST
    Дата 04.09.13
    Размер 467.2 KB
    Дата 04.09.13
    Размер 305.9 KB
    Дата 22.01.19
    Размер 127.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 400.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.01.18
    Размер 118.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.14
    Размер 217.9 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.