Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение A9N21559 Schneider Electric

Посмотреть все iDPN

iDPN - A9N21559

Автоматические выключатели для защиты контуров

Изображение A9N21559 Schneider Electric
Посмотреть все iDPN
iDPN - A9N21559
Автоматические выключатели для защиты контуров

Автоматический выключатель iDPN N C 25A 1P

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Clario
    диапазон
    Clario
    наименование изделия
    IDPN
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    IDPN N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P + N
    число защищенных полюсов
    1
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    25 А
    тип сети
    Переменный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    Icn 6000 А в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    Icu 10 kA at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью
    предел срабатывания электромагнитного расцепителя
    5...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    6000 А 100 %x Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    7.5 kA 75 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    высота
    81 мм
    ширина
    18 мм
    глубина
    78 мм
    масса продукта
    115 g
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    10000 циклы
    описание параметров блокировки
    Устройство для установки навесных замков
    присоединения
    Клеммы туннельного типа, верхние гибкий провод (-а) 0.33...10 мм² макс
    Клеммы туннельного типа, верхние жесткий провод (-а) 0.75...16 мм² макс
    Клеммы туннельного типа, со стороны источника питания гибкий провод (-а) 0.33...10 мм² макс
    Клеммы туннельного типа, со стороны источника питания жесткий провод (-а) 0.75...16 мм² макс
    длина зачистки проводов
    13 мм
    момент затяжки
    2 Н-м
    защита от замыканий на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    EN/МЭК 60898-1
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % ( 55 °C )
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A
    Дата 01.09.15
    Размер 51.3 KB
    Дата 01.09.15
    Размер 406.2 KB
    Дата 01.09.15
    Размер 2.5 MB
    Дата 01.09.15
    Размер 118.6 KB
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A
    Дата 21.11.12
    Размер 140.5 KB
    Дата 21.11.12
    Размер 750.2 KB
    iDPN MCB 1P-N 1A…40A, A9N21559
    Дата 03.02.14
    Размер 246.6 KB
    Дата 03.02.14
    Размер 740 KB
    Дата 21.01.19
    Размер 138.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 400.3 KB
    Дата 04.02.18
    Размер 693.1 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.12.15
    Размер 192.7 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.