Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 34404 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 34404

Продукты

Изображение 34404 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 34404
Продукты

3П3Т Автоматический выключатель MICR.2.0E NS800 N

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    серия продукта
    NS630b...1600
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    Compact NS800N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    код отключающей способности
    N
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Category B
    наименование блока управления
    Micrologic 2.0 E
    технология блока контроля и управления
    Электронный
    номинальный ток расцепителя
    800 A ( 50 °C )
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Поворотная рукоятка
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    (In) номинальный ток до 65 °C
    800 А ( 50 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    номинал ТТ автоматического выключателя
    800 А
    отключающая способность
    50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    30 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 30 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 40 кА 500/525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 50 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 50 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 50 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О./Н.З.
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    электрическая износостойкость
    2000 циклы IEC 60947-2 690 V In переменный ток 50/60 Гц
    4000 циклы IEC 60947-2 690 V In/2 переменный ток 50/60 Гц
    5000 циклы IEC 60947-2 440 V In переменный ток 50/60 Гц
    6000 циклы IEC 60947-2 440 V In/2 переменный ток 50/60 Гц
    локальная индикация
    Прямая индикация положения контакта
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    19.2 кА
    защитные функции блока управления
    LI
    типы реализуемых защит
    Мгновенная защита от короткого замыкания
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,4...1 x In
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    9 регулируем. настроек
    [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки
    0.5...24 s 6 x Ir
    0.7...16.6 с 7,2 x Ir
    12.5...600 с 1,5 x Ir
    тепловая память
    20 mn
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Регулируемая
    уставка тока мгновенного срабатывания
    1,5...10 x Ir
    встроенная мгновенная защита
    40 кА
    логическая селективность ZCI
    С
    тип дисплея
    ЖК дисплей
    тип измерений
    Счетчик энергии
    высота
    327 мм
    ширина
    210 мм
    глубина
    147 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    15 Вт
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 39.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 1.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CIRCUIT BREAKER COMPACT
    Дата 25.09.13
    Размер 605.5 KB
    Дата 25.09.13
    Размер 846.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.12.17
    Размер 288.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 2.6 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 168.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.