Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 32956 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 32956

Устаревш.

Изображение 32956 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 32956
Устаревш.

Выкл-разъед авт.выкл. Compact NS630NA 3п

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 32956. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NS400...630
    диапазон
    Compact
    наименование изделия
    Compact NS630 NA
    краткое название устройства
    Compact NS630 NA
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель-разъединитель
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-23A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V
    AC-22A : 630 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V
    DC-23A : 630 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно
    DC-22A : 630 А постоянный ток 500 V 2 полюса последовательно
    DC-23A : 630 А постоянный ток 250 V 1P
    DC-22A : 630 А постоянный ток 250 V 1P
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    630 А ( 60 °C )
    [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)
    8.5 кА
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    код отключающей способности
    NA
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-3
    индикатор положения контакта
    Да
    видимый разрыв
    Нет
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    2.32 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    6 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    6 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3
    механическая износостойкость
    15000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    DC-23A : 4000 циклы 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
    AC-22A : 15000 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A : 4000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
    AC-23A : 8000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-3
    DC-23A : 8000 циклы 250 V постоянный ток In/2 в соответствии с IEC 60947-3
    шаг соединения
    45 мм
    высота
    255 мм
    ширина
    140 мм
    глубина
    110 мм
    масса продукта
    5,2 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-3
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.