Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 31762 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 31762

Устаревш.

Изображение 31762 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 31762
Устаревш.

circuit breaker Compact NR250 F - TMD - 160 A - 3 poles 3d

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 31762. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    NR100...250
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    наименование изделия
    Compact NR
    краткое название устройства
    Compact NR250F
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    250 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    код отключающей способности
    F
    отключающая способность
    25 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    35 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    20 кА при 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC
    35 кА при 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 HIC
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 15 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 11.25 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 18.75 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Ics 26.25 kA 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    160 А
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    механическая износостойкость
    15000 циклы
    электрическая износостойкость
    Категория А : 6000 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    35 мм
    локальная индикация
    Прямая индикация положения контакта
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,8...1 x In
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    1250 A
    высота
    161 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    86 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.