Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 306510005 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - 306510005

Медные коннекторы

Изображение 306510005 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - 306510005
Медные коннекторы

LEXCOM RJ45 Катушка5Е UTP-МОДУЛЬ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Сетевой соединитель RJ45
    комплектация изделия
    Интегрированное цельное исполнение
    оттенок цвета
    Органайзер для укладки проводов : зеленый (АБС-пластик + поликарбонат)
    Разъем : серый (АБС-пластик + поликарбонат)
    код цвета
    568 A/B
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    1.5 А в 25 °C
    допустимое напряжение
    1000 В пер./пост. тока пик, между контактами
    сопротивление изоляции
    Исходное сопротивление изоляции : <= 500 МОм в 100 В постоянный ток
    AWG датчик
    AWG 24...AWG 23
    механическая износостойкость
    750 циклы
    ослабление в муфте
    >= 35 дБ в 30...100 МГц
    >= 75 - 20 x log(f) дБ в 100...1000 МГц
    количество контактов
    8 контакты покрытый медным сплавом или золотом в соответствии с МЭК 60603-7
    усилие вытягивания
    50 Н в течение 60 с
    потери на преобразование в поперечном направлении
    >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...100000 kHz
    >= 50 дБ
    тип инструмента
    Punch down tool
    Quick termination tool
    внешний диаметр кабеля
    0.9...1.4 мм
    тип экрана кабеля
    U/UTP
    категория сети обмена данными
    5e
    тип сети обмена данными
    1000BASE-T
    протокол порта обмена данными
    VoIP (Voice IP)
    совместимость изделий
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    частота передачи
    0...100 МГц
    тип разъема
    DPM
    высота
    31 мм
    длина
    27 мм
    ширина
    16 мм
    сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    targeted region
    Europe
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    условия эксплуатации
    40/070/21 21 день
    характеристики окружающей среды
    REACH
    PEP (выработка запасов энергии)
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.