Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 26929 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все DPN Vigi

DPN Vigi - 26929

Вспомогательное электрооборудование (только для DPN N Vigi)

Изображение 26929 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все DPN Vigi
DPN Vigi - 26929
Вспомогательное электрооборудование (только для DPN N Vigi)

контакт состояния of+of/sd для с60/C120

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

26929 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9A26929
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Multi 9
    тип устройства или его аксессуаров
    Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
    краткое название устройства
    Откр./Закр. и Откр./Закр. или Откр./Закр. и SD
    состав сигнальных контактов
    2 выводных реле с НЗ/НО контактами
    [In] номинальный ток
    1 А в 130 V постоянный ток
    2 А в 48 V постоянный ток
    6 А в 24 В постоянный ток
    3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц
    6 А в 240 V переменный ток - 50/60 Гц
    шаг 9 мм
    1
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    84 мм
    ширина
    9 мм
    глубина
    73 мм
    присоединения
    Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий
    Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий
    Клеммный зажим 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм² жесткий
    Клеммный зажим 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    9 мм
    момент затяжки
    1 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.09.11
    Размер 484.5 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.15
    Размер 3.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.