Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 25418 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Schneider Legacy Products

Schneider Legacy Products - 25418

Buildings & IT

Изображение 25418 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Schneider Legacy Products
Schneider Legacy Products - 25418
Buildings & IT

Автоматический выключатель C60L 2п 1А C

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

25418 заменяется на:
Продукт
Кол-во
A9F94201
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2011
  • Основные характеристики
    серия продукта
    C60
    диапазон
    Multi 9
    наименование изделия
    C60
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C60L
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    2P
    число защищенных полюсов
    2
    [In] номинальный ток
    1 А в 40 °C
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    отключающая способность
    20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 2P
    50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 3P
    60 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 4P
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 250 V постоянный ток
    230...240 V переменный ток 50/60 Гц
    400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    440 V переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    7...10 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    10 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 230...240 V переменный ток 50/60 Гц
    12.5 кА в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нет
    шаг 9 мм
    4
    высота
    81 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    73 мм
    масса продукта
    0,24 кг
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    присоединения
    Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 16 мм² макс
    Клеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 25 мм² макс
    момент затяжки
    2 Н-м нижняя сторона
    2 Н-м верхняя сторона силовая цепь
    защита от замыканий на землю
    Отдельный блок
    совместимость изделий
    Комплектующие C60
    Вспомогательный C60
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60898
    EN/IEC 60947-2
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.18
    Размер 98.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.