Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 2420105 Schneider Electric

Посмотреть все Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman

Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman - 2420105

Tape

Изображение 2420105 Schneider Electric
Посмотреть все Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman
Кабельные принадлежности, крепления и инструменты Thorsman - 2420105
Tape

Thorsman - insulation tape - 19 mm x 20 m - green and yellow - set of 8

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman
    тип устройства или его аксессуаров
    Insulation tape
    область применения
    Изоляция
    Colour coding
    General work
    Binding
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    стандарты
    BS EN 60454
    Дополнительные характеристики
    цвет
    Зеленый и желтый
    длина
    20 м
    ширина
    19 мм
    толщина
    0.15 мм
    огнестойкость
    Не поддерживающий горения
    рабочая температура окружающей среды
    0...90 °C
    Условия эксплуатации
    количество в одном комплекте
    Комплект из 8 шт.
    минимальная партия для продажи
    8
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.02.18
    Размер 142.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.