Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 140CPU31110 Schneider Electric

Посмотреть все Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPU31110

Стандартные условия

Изображение 140CPU31110 Schneider Electric
Посмотреть все Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPU31110
Стандартные условия

Modicon Quantum, процессор Unity, 548 кб, 66 мГц

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

140CPU31110 заменяется на:
Продукт
Кол-во
BMEP581020
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 31 Декабрь 2018
  • Not same dimensions/design - more perf, but not same architectures (RIO counts different)
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессор Unity
    Дополнительные характеристики
    частота синхронизации
    66 MHz
    количество слотов
    10
    16
    2
    4
    6
    кол-во стоек
    2 - местный стойка(и)
    кол-во станций распределенного вв.-выв.
    63 Станция (и) - 1 стойка(и) - 3 Modbus Plus Сеть (ы)
    кол-во станций распределенного вв.-выв.
    31 - 2 S908 удаленные вх/вых стойка(и)
    0 - 0 ethernet удален.вх/вых стойка(и)
    кол-во дискретных входов/выходов
    8000 входов, 8000 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus
    31744 входа, 31744 выхода - удаленный
    Не ограничено (макс. 27 слотов) - местный
    число аналоговых вх/вых.
    Не ограничено (макс. 27 слотов) - местный
    1984 входов, 1984 выходов - S908 удаленные вх/вых
    500 входов, 500 выходов - распределенный - в сети Modbus Plus
    вх/вых., специализированные согласно приложению
    Точные отметки времени
    Счетчик
    Высокоскоростные входы прерываний
    Последовательный канал
    кол-во дополнительных модулей
    2 ( Ethernet, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max)
    макс. количество соединений
    1 ( USB)
    2 ( AS-Interface) - распределенный
    2 ( Ethernet TCP/IP) - местный
    2 ( Modbus Plus) - местный
    2 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII
    2 ( Profibus DP) - местный
    4 ( AS-Interface) - удаленный
    тип встроенных клемм
    1 Modbus Plus с
    2 Modbus с
    проверки
    Управление процессом
    описание памяти
    Встроенное ОЗУ 548 Кбайт
    функция выключателя
    Ползунковый переключатель порта связи: ASCII/RTU/память
    Ползунковый переключатель порта связи/oткл.
    структура приложения
    1 циклическая/периодическая управляющая задача -
    1 периодическая быстрая задача -
    16 задач прерывания таймера -
    64 задачи прерывания ввода-вывода -
    64 задачи прерывания -
    Нет вспом. задачи -
    execution time per instruction
    0.1...0.27 µs с плавающей запятой
    0.1...0.27 µs арифметическ., с фикс. точкой
    0.12...0.585 µs булево
    0.12...0.585 µs на слово
    кол-во инструкций в мс
    1.86 Кинст/мс если 100 % булевы
    2.49 Кинст/мс если 65 % булевых и 35 % числовых
    накладные расходы системы
    1 мс - управляющая задача
    0.2 мс - быстрая задача
    номинальный ток шины
    1800 мА
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый для производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus Plus)
    1 светодиод зеленый для производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus)
    1 светодиод зеленый для ЦП запущен и выполняет программу (RUN)
    1 светодиод зеленый для ЦП выполнил самодиагностику при включении (READY)
    1 светодиод желтый для память с защитой от записи (порт памяти)
    1 светодиод красный для батарея отсутствует или нуждается в замене (BAT LOW)
    1 светодиод красный для ошибка обмена данными через порт Modbus (ERROR A)
    электрическое соединение
    1 розетка, тип разъема: SUB-D 9 для подключения к сети Modbus Plus
    2 розетки, тип разъема: SUB-D 9 для подключения к шине Modbus
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    стандарты
    HazLoc
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.06.18
    Размер 20 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.01.18
    Размер 1.6 MB
    Дата 31.01.18
    Размер 2.1 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 3.5 MB
    Дата 08.06.17
    Размер 673.3 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 21.6 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 5.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Unity CPU
    Дата 30.09.11
    Размер 9.4 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 127.8 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 245.4 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 21.8 KB
    CPU
    Дата 25.04.17
    Размер 28.2 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 101.3 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 104.2 KB
    Дата 25.04.17
    Размер 14 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.17
    Размер 825.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.02.16
    Размер 293 KB
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.18
    Размер 67.4 KB
    Дата 19.06.18
    Размер 63.7 KB
    Quantum 140CPU31110 two Last Firmwares
    Дата 07.06.18
    Размер 800 KB
    Дата 07.06.18
    Размер 800 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 305.2 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 79.2 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.