Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 140CPS52400 Schneider Electric

Посмотреть все Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140CPS52400

Стандартные условия

Изображение 140CPS52400 Schneider Electric
Посмотреть все Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140CPS52400
Стандартные условия

Модуль питания, =110/125В, резерв. 8А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль питания
    тип источника питания
    Резервный
    Дополнительные характеристики
    входное напряжение
    125 V пост. ток 100...150 V
    входной ток
    500 мА 125 V
    макс. пусковой ток
    28 А 125 V
    прерывание подачи питания
    <= 1 мс
    соответствующий номинал предохранителя
    2 А предохранитель с задержкой срабатывания
    выходное напряжение
    5,1 В пост. ток
    выходной ток источника питания
    8 А резервный
    защита от перенапряжения на выходе
    Встроенный
    защита от перегрузки на выходе
    Встроенный
    рассеиваемая мощность
    6 + (1,5 x Iout), где Iout в A
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
    маркировка
    CE
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0.65 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2
    8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.06.18
    Размер 20 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.07.18
    Размер 9.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 5.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    power supply module
    Дата 26.06.18
    Размер 8.5 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 120.6 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 188.4 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 14.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.02.16
    Размер 293 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.11.18
    Размер 79.2 KB
    Дата 13.02.18
    Размер 2.3 MB
    Дата 16.01.18
    Размер 173.6 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016
    Дата 16.01.18
    Размер 504.7 KB
    Дата 16.01.18
    Размер 68 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.