Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 140ACO13000C Schneider Electric

Посмотреть все Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140ACO13000C

Агрессивная окружающая среда

Изображение 140ACO13000C Schneider Electric
Посмотреть все Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140ACO13000C
Агрессивная окружающая среда

Modicon Quantum, модуль аналогового вывода, 8 выходов

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon Quantum
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль аналогового вывода
    Дополнительные характеристики
    номер аналогового выхода
    8
    требование адресации
    8 выходных слов
    напряжение контура
    6...30 В пост. ток
    падение напряжения
    30 V 25 mA
    диапазон аналогового выхода
    0...20 mA 0...20000 отсчетов
    0...25 mA 0...25000 отсчетов
    4...20 mA 0...16000 отсчетов
    4...20 mA 0...4095 отсчетов
    абсолютная погрешность измерения
    Pitch 5.08 mm в 25 °C
    линейность
    +/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 отсчетов
    +/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 отсчетов
    +/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 отсчетов
    +/- 4 µA 4...20 mA 0...16000 отсчетов
    изменение точности в зависимости от температуры
    0,004 % полной шкалы/°C тип.
    0,007 % полной шкалы/°C макс.
    развязка между каналами и шиной
    1780 V в течение 1 мин. пер. ток
    время обновления
    5 мс
    установка времени
    1,6 мс до 5% конечного значения
    3,2 мс до +/-0,1% конечного значения
    тип аварийного состояния
    Разомкнутая цепь 4...20 mA
    номинальный ток шины
    550 мА
    рассеиваемая мощность, Вт
    5 Вт
    требование к внешнему источнику питания
    6...30 В
    маркировка
    CE
    локальная индикация
    1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active)
    1 светодиод красный внешний отказ
    8 светодиодов зеленый канал включен
    8 светодиодов красный отказ канала
    формат модуля
    Стандарт
    масса продукта
    0,3 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    Конформное покрытие Humiseal 1A33
    сертификация продукта
    CUL
    FM класс 1 раздел 2
    стандарты
    CSA C22,2 No 142
    UL 508
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата
    рабочая высота
    <= 5000 м
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.06.18
    Размер 20 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.07.18
    Размер 5.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATEX-IECEx
    Дата 19.06.18
    Размер 2.2 MB
    Дата 19.06.18
    Размер 100.6 KB
    Дата 19.06.18
    Размер 1.5 MB
    Дата 19.06.18
    Размер 363.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 233.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 233.5 KB
    Дата 06.08.18
    Размер 510.4 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.02.16
    Размер 293 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.