Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 13199 Schneider Electric

Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra

Kaedra, Mini Kaedra - 13199

Кожухи с защитой от атмосферных воздействий

Изображение 13199 Schneider Electric
Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra
Kaedra, Mini Kaedra - 13199
Кожухи с защитой от атмосферных воздействий

Kaedra, универсальный щит, 842х448х160 мм, 18 + 1 модуль

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Kaedra
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитный корпус
    тип шкафа
    Универсальный корпус
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Поверхность
    количество горизонтальных рядов
    1
    класс электрической изоляции
    Класс II
    Двойная изоляция
    тип передней крышки
    Непрозрачный
    количество предварительных выводов PG ISO
    17
    описание параметров блокировки
    Доп. замок
    материал шкафа
    Самозатухающий пластик
    ширина
    448 мм
    высота
    842 мм
    глубина
    160 мм
    цвет
    Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    огнестойкость
    650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09 в соответствии с EN 50102
    характеристики окружающей среды
    Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010
    Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
    категория перенапряжения
    II
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Дата 21.09.17
    Размер 7.9 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files
    Дата 21.09.17
    Размер 24 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 7.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 939.3 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Versatile enclosures with opaque door 842x448 mm
    Дата 29.09.11
    Размер 6.9 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 43.2 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 106.4 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 21.8 KB
    Versatile enclosures with opaque door 842x448 mm
    Дата 26.09.11
    Размер 15.5 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 107.1 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 280.6 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 60.8 KB
    Versatile enclosures with opaque door 842x448 mm
    Дата 01.10.11
    Размер 2.6 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 18.4 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 43.1 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 10.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.17
    Размер 501.9 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 384 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.