Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 11472 Schneider Electric

Посмотреть все Дифференциальные автоматические выключатели Домовой

Дифференциальные автоматические выключатели Домовой - 11472

Дифференциальные автоматические выключатели

Изображение 11472 Schneider Electric
Посмотреть все Дифференциальные автоматические выключатели Домовой
Дифференциальные автоматические выключатели Домовой - 11472
Дифференциальные автоматические выключатели

ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 40А 300MA 4,5кА C АС, Испания

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Домовой
    наименование изделия
    DPN Vigi
    тип устройства или его аксессуаров
    Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
    краткое название устройства
    DPN Vigi
    описание полюсов
    1P + N
    положение нейтрали
    Слева
    класс защиты от тока утечки
    Type AC
    соответствие требованиям по изоляции
    Да
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    40 А
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    код кривой
    C
    предел электромагнитного отключения
    5...10 x In
    чувствительность защиты от тока утечки
    300 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    отключающая способность
    Icn 4500 А в 230 В переменный ток 50 Гц
    номинальная отключающая и включающая способность
    Idm 3000 A at 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 61009-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    440 В переменный ток 50 Гц
    индикатор положения контакта
    Да
    способ управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    монтажная опора
    Рейка
    шаг 9 мм
    4
    высота
    82 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    72 мм
    масса продукта
    0.19 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    присоединения
    Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 0.33...10 мм² макс
    Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.75...10 мм² макс
    длина зачистки проводов
    13 мм вышестоящий
    13 мм нижерасположенный
    момент затяжки
    2 Н-м со стороны источника питания
    2 Н-м верхние
    защита от замыканий на землю
    С
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
    электромагнитная совместимость
    Стойкость к импульсу 8/20 мкс
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...60 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DPN Vigi; residual current circuit breaker
    Дата 27.09.11
    Размер 217.3 KB
    Дата 27.09.11
    Размер 1.1 MB
    DPN Vigi; residual current circuit breaker
    Дата 29.09.11
    Размер 67.9 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 452.8 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 2.9 MB
    Дата 29.09.11
    Размер 176.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 1 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 184.3 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.