Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 10210 Schneider Electric

Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra

Kaedra, Mini Kaedra - 10210

Аксессуары

Изображение 10210 Schneider Electric
Посмотреть все Kaedra, Mini Kaedra
Kaedra, Mini Kaedra - 10210
Аксессуары

шасси 1 ряд на 12 модулей для щита Kaedra

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Kaedra
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    тип аксессуара/отдельной детали
    Принадлежности для установки
    Дополнительные характеристики
    количество горизонтальных рядов
    1
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    ширина
    130 мм
    высота
    280 мм
    глубина
    35 мм
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Дата 21.09.17
    Размер 7.9 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files
    Дата 21.09.17
    Размер 24 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 7.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 384 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.