Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03297 Schneider Electric

Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03297

Изображение 03297 Schneider Electric
Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03297

Передняя панель для вертикальных NSX630 VIGI

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в избранное Удалить из избранного

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    Linergy FC
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    11
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    550 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    2.08 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Соответствует  - с  0750  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Дата 18.07.18
    Размер 85.6 MB
    Дата 18.07.18
    Размер 103.4 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.