Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03296 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03296

Функциональные единицы

Изображение 03296 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03296
Функциональные единицы

Передняя панель для горизонтальной СТАЦ. NSX630 C РЫЧ. УПР.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Enerlin''X : стационарный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 горизонтальная ориентация установка
    рабочее положение
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    тип присоединения
    Соединительный блок
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    6
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    300 мм
    масса продукта
    1,12 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FR.PL.HZ. NSX FIX/MAN
    Дата 25.07.13
    Размер 570.1 KB
    Дата 25.07.13
    Размер 964.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.05.18
    Размер 4.2 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.01.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.