Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03276 Schneider Electric
Будет снято с производства

Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03276

Изображение 03276 Schneider Electric
Будет снято с производства
Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03276

Передняя панель для вертикальных CVS630 VIGI с рычагом управления

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 03276. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Easypact : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    тип передней крышки
    Вырез
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    11
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    550 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    2.14 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Соответствует  - с  1751  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Front plate for vertical NS630, Vigi, with toggle
    Дата 08.06.14
    Размер 213.1 KB
    Дата 08.06.14
    Размер 144.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.