Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03267 Schneider Electric

Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03267

Изображение 03267 Schneider Electric
Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03267

Монтажная плата+рейки+пластроны для INV250

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma Pack 250
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Incoming functional unit
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : монтажная плата опора : INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : INV250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : INV250 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Pack enclosure - width 300 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    9
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    материал шкафа
    Painted sheet steel
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    450 мм
    ширина
    300 мм
    масса продукта
    3.3 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.