Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03260 Schneider Electric

Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03260

Изображение 03260 Schneider Electric
Продуктовая линейка: Prisma

Функциональные единицы

03260

Модульная рейка + пластроны для NG125, INS160

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в избранное Удалить из избранного

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma Pack 250
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Incoming functional unit
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Acti 9 : стационарный модульное устройство
    Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    описание полюсов
    1x 3P : модульная рейка опора : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : модульная рейка опора : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : модульная рейка опора : INS125 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : модульная рейка опора : INS125 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : модульная рейка опора : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : модульная рейка опора : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : модульная рейка опора : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : модульная рейка опора : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : модульная рейка опора : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : модульная рейка опора : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : модульная рейка опора : C120
    1x 4P : модульная рейка опора : C120
    1x 3P : модульная рейка опора : iC120
    1x 4P : модульная рейка опора : iC120
    1x 3P : модульная рейка опора : NG125
    1x 4P : модульная рейка опора : NG125
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф Pack - ширина 600 mm
    количество горизонтальных рядов
    1
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    6
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    материал шкафа
    Painted sheet steel
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    300 мм
    ширина
    600 мм
    масса продукта
    1.58 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Соответствует  - с  0812  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.