Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03225 Schneider Electric

Продуктовая линейка: Prisma P

Функциональные единицы

03225

Изображение 03225 Schneider Electric
Продуктовая линейка: Prisma P

Функциональные единицы

03225

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ NSXm Ш400

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление обычная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P или 4P : монтажная плата опора : NSXm вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    5
    стандарты
    IEC 61496-1
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    250 мм
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.