Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03051 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03051

Функциональные единицы

Изображение 03051 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03051
Функциональные единицы

МОНТ.ПЛАТА ДЛЯ ВЕРТ. СТАЦ. NSX-INS250 С ПОВ.РУК, Ш=250ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
    9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
    условия эксплуатации
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
    высота
    300 мм
    масса продукта
    0.5 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250
    Дата 08.08.13
    Размер 360.4 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 192 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.05.18
    Размер 4.2 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0