Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 03043 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Функциональные единицы

    03043

    Изображение 03043 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Функциональные единицы

    03043

    Монтажная плата для устройство ВВОДА РЕЗ. NSX-INS250 с поворотной рукояткой

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      совместимость серий продукта
      Prisma G
      тип устройства или его аксессуаров
      Монтажная плата
      аксессуар / категория отдельной детали
      Аксессуар для монтажа
      смонтированное устройство
      Compact : закрепленный переключение источника INS250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
      Compact : закрепленный переключение источника INV250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
      Compact : закрепленный переключение источника INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
      Переключение источника : закрепленный переключение источника NSX100...250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
      описание полюсов
      1x 3P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 вертикальная ориентация установка
      1x 3P : закрепленный : переключение источника INS250 вертикальная ориентация установка
      1x 3P : закрепленный : переключение источника INV250 вертикальная ориентация установка
      1x 4P : закрепленный : переключение источника NSX100...250 вертикальная ориентация установка
      1x 4P : закрепленный : переключение источника INS250 вертикальная ориентация установка
      1x 4P : закрепленный : переключение источника INV250 вертикальная ориентация установка
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
      Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
      ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
      10 модули : переключение источника INS250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      10 модули : переключение источника INS250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      10 модули : переключение источника INV250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      10 модули : переключение источника INV250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      11 модули : переключение источника NSX100...250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      11 модули : переключение источника NSX100...250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
      условия эксплуатации
      Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
      высота
      200 мм
      масса продукта
      1.37 кг
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый RAL 9001
      Условия эксплуатации
      стандарты
      МЭК 61439-2
      сертификация продукта
      ASEFA
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  0807  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Не требует специальных действий для утилизации
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      • английский
      CAD файлы
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT.
      Дата 08.08.13
      Размер 633.2 KB
      Дата 08.08.13
      Размер 772.7 KB
      Инструкция
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 26.05.18
      Размер 1.5 MB
      Техническая документация