Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03033 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03033

Функциональные единицы

Изображение 03033 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03033
Функциональные единицы

МОНТ.ПЛАТА ДЛЯ ГОР. СТАЦ. VIGI NSX250, CVS100-250 С РЫЧ.УПР

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX100...250 и амперметр горизонтальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...250 and ammeter without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
    высота
    150 мм
    ширина
    600 мм
    масса продукта
    0.94 кг
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG.
    Дата 31.07.13
    Размер 393.9 KB
    Дата 31.07.13
    Размер 255.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 601.7 KB
    Дата 28.05.18
    Размер 1.7 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.01.19
    Размер 0