Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01264 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Функциональные единицы

    01264

    Изображение 01264 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Функциональные единицы

    01264

    ПАНЕЛЬ со смещенным вырезом, 4М, PRISMA PACK

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      совместимость серий продукта
      Pack 160
      тип устройства или его аксессуаров
      Передняя панель
      аксессуар / категория отдельной детали
      Аксессуар для монтажа
      тип передней панели
      Сплошной
      смонтированное устройство
      Multi 9 : закрепленный модульное устройство
      Acti 9 : закрепленный модульное устройство
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Шкаф Pack - ширина 555 мм
      шаг 9 мм
      48
      количество модулей по 18 мм в ряду
      24
      количество вертикальных модулей (50 мм)
      4
      стандарты
      МЭК 61439-2
      МЭК 61439-1
      сертификация продукта
      ASEFA
      количество в одном комплекте
      Комплект из 1 шт.
      высота
      200 мм
      ширина
      500 мм
      масса продукта
      0.75 кг
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый RAL 9001
      Условия эксплуатации
      степень защиты IK
      IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Не требует специальных действий для утилизации
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      Техническая документация
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.