Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01257 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01257

    Изображение 01257 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01257

    2 опорные стойки для PRISMA G, В=27М

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      совместимость серий продукта
      Prisma G
      степень защиты IP
      IP30
      тип устройства или его аксессуаров
      Опорная вертикальная стойка передней панели
      аксессуар / категория отдельной детали
      Принадлежности для монтажа
      Запасная часть
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
      Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
      Расширительный шкаф - ширина 600 mm
      количество вертикальных модулей (50 мм)
      27
      количество в одном комплекте
      Комплект из 2 шт.
      высота
      35 мм
      ширина
      1350 мм
      глубина
      11 мм
      масса продукта
      1,6 кг
      материал
      Сталь
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый RAL 9001
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Не требует специальных действий для утилизации
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      Техническая документация
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.