Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Share

    Copy Cancel
    Изображение 01219 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma P

    Запасаные части

    01219

    Изображение 01219 Schneider Electric
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      серия продукта
      Prisma P
      серия
      Prisma
      тип продукта или компонента
      Рукоятка для модернизации
      степень защиты IP
      IP43
      совместимость серий продукта
      Prisma P
      аксессуар / категория отдельной детали
      Комплектующие для замыкания
      Запасная часть
      Дополнительные характеристики
      монтажная опора
      Дверь
      режим работы
      Вращение
      механическая износостойкость
      10000 циклы
      описание шкафа/ячейки
      Ячейка
      количество в групповой упаковке
      Комплект из 1 шт.
      масса продукта
      0.374 кг
      материал
      Корпус : пластик
      Lever arm : сплав zamak
      цвет
      Корпус : белый RAL 9003
      Lever arm : алюминий
      Экологичность предложения
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1616  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Не требует специальных действий для утилизации
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      • английский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      Брошюра
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 09.11.17
      Размер 769.5 KB
      Техническая документация