Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01201 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01201

    Изображение 01201 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01201

    2 КРЫШКИ для ШИН POWERCLIP

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Linergy
      совместимость серий продукта
      Linergy BW
      степень защиты IP
      IPxx B
      тип устройства или его аксессуаров
      Крышка
      аксессуар / категория отдельной детали
      Запасная часть
      Принадлежности для сборной шины
      Дополнительные характеристики
      способ монтажа
      Защелкивающийся
      описание шкафа/ячейки
      Ячейка
      Шкаф для напольного монтажа
      Шкаф Pack
      Шкаф для настенного монтажа
      поставляемое оборудование
      Защелкивающиеся крышки
      количество в одном комплекте
      Комплект из 2 шт.
      длина
      200 мм
      высота
      80 мм
      глубина
      8 мм
      масса продукта
      0.04 кг
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  0707  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      • английский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 06.01.17
      Размер 33.6 MB
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Дата 18.07.18
      Размер 85.6 MB
      Дата 18.07.18
      Размер 103.4 MB
      Инструкция
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 26.05.18
      Размер 997.1 KB
      Техническая документация
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.