Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Share

    Copy Cancel
    Изображение 01199 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01199

    Изображение 01199 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01199

    Prisma Plus - Серия P - Комплект для соединения ячеек в ряд - для Prisma

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      серия продукта
      Prisma P
      серия
      Prisma
      тип продукта или компонента
      Комплект для соединения
      аксессуар / категория отдельной детали
      Запасная часть
      Дополнительные характеристики
      совместимость серий продукта
      Prisma P
      совместимость продукта
      Prisma
      место монтажа
      В ряд
      способ крепления
      Винтами
      описание шкафа/ячейки
      Ячейка
      материал
      Сталь с гальваническим покрытием
      количество в групповой упаковке
      Комплект из 1 шт.
      высота
      41 мм
      ширина
      42 мм
      глубина
      20 мм
      масса продукта
      0.7 кг
      цвет
      Серый
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  0807  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • английский
      • русский
      • ВСЕ
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 19.02.18
      Размер 94.6 MB
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      Инструкция
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 18.12.17
      Размер 848.4 KB
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.