Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01198 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01198

    Изображение 01198 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01198

    Комплект соединения РАМ PRISMA P/PH

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      тип устройства или его аксессуаров
      Комплект для соединения
      аксессуар / категория отдельной детали
      Запасная часть
      Дополнительные характеристики
      совместимость изделий
      Prisma PH
      место монтажа
      В ряд
      способ монтажа
      Винтами
      описание шкафа/ячейки
      Ячейка
      материал
      Сталь с гальваническим покрытием
      количество в одном комплекте
      Комплект из 1 шт.
      высота
      40 мм
      ширина
      94 мм
      глубина
      35 мм
      масса продукта
      0.58 кг
      цвет
      Серый
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  0743  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      • английский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Дата 18.07.18
      Размер 85.6 MB
      Дата 18.07.18
      Размер 103.4 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      Инструкция
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 08.06.18
      Размер 1.5 MB
      Техническая документация
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.